近期做了一款AD8226仪表放大(轨对轨的),如图5V单电源供电。我差分1mv输入,频率1khz,放大1000倍,波形是正常的。当我逐渐增大输入电压后,芯片最大输出只能到2.8V这样就失真了,不论我是改小放大倍数还是怎么样,都是2.8V左右失真,说好的轨对轨呢。然后我信号源两个正负输入端都加了700mv的偏移量,结果输出就能接近5V了,我想问下,这是什么原因
差分输入、共模电压和基准电压之间的关系在数据手册中用3个公式进行了描述,你可以根据你的电路计算下看看。
学习的知识还不够多,这三者和它芯片不能轨对轨输出有什么关系吗?我目前知道的是,需要在两个输入端都加上700mv的直流电压才能使芯片轨对轨输出,但是加了直流电压就得加上隔直电容,这会使低频或者直流信号不能通过。有什么方法解决吗
能否到达电源轨 除了跟运放本身有关之外,还跟负载有关,过大的负载会影响输出到轨到轨
如果负载为50欧姆电阻的话,输出一定无法达到电源轨,可以看一下数据手册中不同负载下,最大输出电压
查看手册图12。
共模电压以及参考电压会限制运放的输出范围。