OP279供电范围5~12V,最大输出能力±60mA;但是在Vs=±5V的电气特性参数:short current limit只有±50mA,如何理解?
OP279供电范围5~12V,最大输出能力±60mA;但是在Vs=±5V的电气特性参数:short current limit只有±50mA,如何理解?
我现在15V供电,带的旋变负载105Ω,7Vrms的电压,电流也就在这个50mA左右一早上连续烧四颗料(开始能用一会就坏了)
知道OP279供电范围5~12V, 为什么还用15v供电?
7/105 = 66mA, 超了吧.
关注以下芯片本身的功耗和散热吧, 参考adi的技术文档 <<散热设计基础_MT-093>>
还有 '旋变负载' 是什么?
我关注的点不是为什么烧坏?特性参数是12V 不是电压max值,也不代表不可以15V正常工作,功率限制住是不会有问题?换了大旋变负载才出的问题
旋变负载:指旋转变压器(多摩川具体到官网看看)
我好奇Isc=50mA在测试条件下与特性参数的60mA
±50mA 是在规定条件(25度,±5V)下的Isc 参数指标,是出厂标准,肯定能达到;
±60mA可以认为是:典型值——大部分可以达到。
输出短路电流 随着电源电压的升高 而增大, 在5V电源情况下,短路电流达到40mA, 当电源电压为 +-5V时, 短路电流可以达到 50mA, 如果达到12V 的最大电源值, 短路电流也会提高
OP279的能够容忍的最大电源电压为 16V,15V虽然不会直接损坏芯片,但是会导致性能不满足数据手册要求
您分析的很有道理,观察数据够仔细,我也看出了,具体12V的额定为啥用15V也只有设计者本人知道了,单独设计一路12V出来估计觉得浪费,但应该可以换宽压范围的芯片(德国人的设计也参考意义不大)
很感谢您的提点