Post Go back to editing

峰值保持电路 运放推荐

你好,我在找一个峰值保持电路用的运算放大器和JFET,请帮忙推荐ADI的型号,谢谢。当然最好能够有ADI全套的方案。

具体的应用场景如下:用来将输入信号进行峰值保持。输入为宽度为300ns~700ns(上升沿150ns), 周期为50ms ,高度为200mV~5V的脉冲信号,要求输出信号就是将输入信号的峰值拓宽为100us~200us,周期和峰值高度保持不变的脉冲信号,用于后面的ADC进行采样。

峰值保持电路中的开关电路我有MCU通过ADC采集到的数据来计算需要的开关控制信号。