AD549输出饱和

请问在哪些情况下,运放会输出饱和?

当在下图电路的输入加一个电流10nA时,100M连通,电流源两端电压是-40mV左右,AD549输出饱和为 -13V,并且在不加输入的情况下无法调零,调节滑动变阻器,AD549的负向端一直是1.08mV(R5的左侧),而其他类似电路的滑动变阻器,AD549的负向端可以有明显的变化。

在什么情况下,运放会输出饱和?

在什么情况下,运放会无法调零?

谁能帮忙分析分析啊,谢谢谢.