ADI工程师你好,最近我用到了你们的AD8557程控放大器,但是遇到了一些问题,具体情况如下:
1、工作电源是±2.5V;
2、单片机是ATxmega32A4,32MHz;
问题如下:
1、输入信号频率:50mV,20kHz;
2、数据页中说电源是2.7~5.5V单电源,但为什么国外网站上说可以用±2.5V?而且数据页里面也有关于±2.5V电源的测试图表;
3、用单电源5V时,输入信号后输出没有任何波形;
4、用±2.5V电源时输入信号必须增加一个0.5V的偏置电压输出才会有信号(大概是输入的28倍);
5、双电源时使用仿真模式无法通过数字接口实现增益的控制,总是默认的28倍。
所测波形、数字信号及原理图等相关图片如下所示,请帮我看看问题出在哪里了?谢谢!
原理图:
数字“0”的波形(脉宽1.4uS)
数字“1”的波形(脉宽78uS)
第一级增益设置为:127
第二级增益设置为:2
偏置设置为:127