ADI专家好!
我有一个应用是检测电机中的线电流和相电流转换,传感器是霍尔型的,使用处理器自带AD,PWM斩波频率10KHz~15KHz,需要设计比例放大电路将霍尔传感器输出的0~5V信号转换成MCU可接受的0~3V信号,我有2个疑问:
1 . 请问应该选用ADI哪款运放呢?5V单电源的。
2. 由于控制板就装在电机上面,所以可能噪声会很大,请问这样的放大电路采用什么形式的比较好呢?(差分比例?同相比例?多反馈二阶滤波?)
感谢各位专家!
ADA4817-1, AD8615 , AD8616,AD8066, AD8067, 都可以参考一下