各位好,我最近需要將一個光電流的AC 33kHZ 方波放大至--10~10V,但發現用了ADI的幾個產品,都會有SLEW RATE不夠快或者是增益頻寬比不夠高的情況,我有查詢到AD8001,他的SLEW RATE是夠的,但他的增益是偏向高頻(10M~100M),不曉得我若用此款型號,他是否會有低頻響不佳的情況以及調動增益是否會因頻率關係而無法放太大呢?
各位好,我最近需要將一個光電流的AC 33kHZ 方波放大至--10~10V,但發現用了ADI的幾個產品,都會有SLEW RATE不夠快或者是增益頻寬比不夠高的情況,我有查詢到AD8001,他的SLEW RATE是夠的,但他的增益是偏向高頻(10M~100M),不曉得我若用此款型號,他是否會有低頻響不佳的情況以及調動增益是否會因頻率關係而無法放太大呢?
你是要做I-V转换电路,还是纯粹的电压放大电路
一般来说,对于光电信号检测的I-V转换电路,使用输入偏流较小的运放,推荐使用AD549
可以看一下AD8616 AD8618, 偏流也很小