关于ADA4940在输入接地的情况下输出相对于Vocm有直流偏置的问题

最近一个作业要用到ADI的ADA4940,电路图如上图所示。实际焊接的元件参数都是对的。

Vocm接1V(实际为970mV左右)。

用输出电阻为50ohm的信号源输入200mVpp、10MHz的正弦波,没有直流分量。

按理说两个互补的输出应该是平均值为1V、50mVpp的信号才对啊,可是同相输出平均值为1.09V反相输出的平均值为850mV,也就是说相对于Vocm有了120mV左右的偏置。不懂为什么。

把输入端(图中In端口)通过50ohm的电阻接地输入直接是0,而且这样放大器两个反馈网络是平衡的(Rf=255,Rg=276),可是输出还分别是1.09V、850mV左右的直流电平。

Vocm是后级的ADC的Vref输出电阻分压得到的。电源是3.3V单电源。

真是想不出原因了,求大神指点。