我需要把一个5V,长度1ns的TTL信号放大到8V,同时保持信号时间上不展宽,能否推荐合适的放大器选型?
谢谢!
可以考虑一下 ADA4817-1, 带宽1,05GHz
http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4817-1.html#product-overview