可以在VH端加嵌位电压,但是你加这个电压的目的是什么呢,
后面要连adc,请问钳位电压是直接用电阻分压就可以吗?
谢谢你的回答,最开始我也是担心输入电流的影响,还有一个问题请教,VH,VL上的钳位电压和输出的钳位电压是否相等?是不是有倍数关系?在上图所示的整流电路中两者又是什么对应关系?
由于输入偏流很小,所以可以使用电阻分压
Clamp Input Bias Current (VH or VL) 8036, VH, L = ±1 V; 8037, VH, L = ±0.5 V ±40 ±60 ±50 ±70 μA
TMIN–TMAX ±80 ±90 μA
你好,还有一个问题需要请教您,非周期不规律信号能用AD8037整流吗,谢谢您。