AD834能否做AM调制

  1. 108.100MHz335.000MHz做幅度调制,

调制方式

幅度调制

调制信号(外部输入)

90Hz、150Hz、1020Hz单信号及合成信号

调制度

可调,最大深度为40%±2%

调制度差精度

90Hz和150Hz的调制度差稳定性优于±0.5%

我想用ADI的乘法器来做,比如AD834,大侠看看能否达到这个指标。

Parents Reply Children
No Data