如题,自己仿真了一放大电路,但没弄明白仿真出来的结果。以下的电路图中,施加电流信号,仿真得到带宽为59MHz,增益为820。增益这么大理解,但带宽这么大就搞不懂了。。。 我也网上查过,AD8033在增益为1时,带宽为80MHz。
后来我又采用两级运放放大,得到的带宽只有5.42MHz,增益为82.6,如下图。
1. 仿真结果只能作为参考不能作为完全输出结果, 同时spice模型也不一定准确
2. 仿真带宽需要施加小信号电压源而不是电流源
看不太清楚,能否放大一下横竖坐标
增益最大值是多少
得出的-3dB带宽是多少