满足20dB与30dB两档增益调节,开路自噪声低于1μV,差分(双端)输入
这样的运放应该选用ADI 的那几款运放好点?
或者性能相近的也可以!
你好,根据你的要求,输入噪声1uv,带宽40kHz,则输入白噪声噪声密度是1uv/√4000=5nv/√hz,可选用SSM2019,它的输入等效噪声在增益为20db到30db间为2nv/√hz到7nv/√hz,基本可以满足要求。最大增益可达70dB,差分输入,单端输出。
你好,根据你的要求,输入噪声1uv,带宽40kHz,则输入白噪声噪声密度是1uv/√4000=5nv/√hz,可选用SSM2019,它的输入等效噪声在增益为20db到30db间为2nv/√hz到7nv/√hz,基本可以满足要求。最大增益可达70dB,差分输入,单端输出。