精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
精密基准电压源芯片中的“初始电压精度”是什么意思?例如ADR06的初始精度:±0.1%
我的理解是每次重新上电后,输出电压的精度,不知道对不对
举例说明,如果标称为10V的参考电压芯片,它的初始精度为+/-0.01%的话,意味着不同批次的所有芯片的初始输出电压值都在9.990~10.010V之间。芯片不同,批次不同,这个电压可能会有差别。对于同一个芯片来讲的话,如果工作条件不变(供电,温度,负载等)的话,那么它的初始输出电压基本是不会变的。