您好,我在使用您公司的ADL5530RF放大器的时候,每次将其接入到PCB板上,都会导致电路的电源平面和地平面导通,经过我用万用表的欧姆档测量,芯片的7(上电脚)和8(接地脚)压降很低,显示短接的现象,而且,只要这个芯片接入到电路中,上拉电压一接入就会出现整个板电源和地导通的现象。我使用的是5V接入,放大区间为50M到100M之间,所用的地平面是个完整的覆铜平面。请问,该如何操作,使芯片地引脚的压降降下来,让地平面回到正常电压。
您好,我在使用您公司的ADL5530RF放大器的时候,每次将其接入到PCB板上,都会导致电路的电源平面和地平面导通,经过我用万用表的欧姆档测量,芯片的7(上电脚)和8(接地脚)压降很低,显示短接的现象,而且,只要这个芯片接入到电路中,上拉电压一接入就会出现整个板电源和地导通的现象。我使用的是5V接入,放大区间为50M到100M之间,所用的地平面是个完整的覆铜平面。请问,该如何操作,使芯片地引脚的压降降下来,让地平面回到正常电压。
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
ADL5530底部焊盘Exposed Paddle应接地处理,其接地由于电气特性需要和散热。否则会导致芯片随坏。对于PCB设计,建议您参考数据手册中SOLDERING INFORMATION AND RECOMMENDED PCB LAND PATTERN章节。
此外,附件为ADL5530评估板Gerber文件,供您设计参考。
您好,我现在显示芯片发烫,输入和输出用着用着就短路了,请问您是怎么解决的。
您的意思是,如果出现7脚和8脚间电阻特别低的情况,就代表芯片已经损坏了吗?可是我直接用万用表测量一个未焊接过的芯片的78脚间电阻也是一样很低,请问是什么原因?