需要将一个有效值1MHz,3~4V的交流信号放大到10V左右,本来打算用AD811这款芯片。
买了几片AD811JR,但是看到手册上说
Supply Voltage ±18 V
AD811JR Grade Only ±12 V 这种封装只能正负12V供电吗?
请问有没有别的类似的高带宽压扁率低噪声的芯片可以用呢?
需要将一个有效值1MHz,3~4V的交流信号放大到10V左右,本来打算用AD811这款芯片。
买了几片AD811JR,但是看到手册上说
Supply Voltage ±18 V
AD811JR Grade Only ±12 V 这种封装只能正负12V供电吗?
请问有没有别的类似的高带宽压扁率低噪声的芯片可以用呢?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
AD811的供电范围从正负4.5伏到正负18伏都可以工作
是的,尾椎带JR系列的只能到+-12V。尾椎带AN和AR可以支持到正负18V