我的电路图如上图所示,其中ADA4937-1输出端的电阻应该是0欧姆。
两个运放电路一模一样。
我现在的问题是,不供任何信号,就这样的电路,加上电后,频谱仪设置为0-100MHz,幅度为-120~-20dB。
这个时候就可以看到,70MHz附近会有个一些信号抬起来。大概比噪底-70dB提高5dB左右。
实在找不到原因。
另外还有一个问题。调制器IQ数据的滤波电容改成560pF对100MHz带宽数据有没有影响?
我的电路图如上图所示,其中ADA4937-1输出端的电阻应该是0欧姆。
两个运放电路一模一样。
我现在的问题是,不供任何信号,就这样的电路,加上电后,频谱仪设置为0-100MHz,幅度为-120~-20dB。
这个时候就可以看到,70MHz附近会有个一些信号抬起来。大概比噪底-70dB提高5dB左右。
实在找不到原因。
另外还有一个问题。调制器IQ数据的滤波电容改成560pF对100MHz带宽数据有没有影响?
我现在有个新的问题,ADA4937-1的输入共模电压,
如果我用了两个ADA4937-1,但是我的共模电压是用一个电位器分压后连给这两个的,这样做可以么
您好!请问您的测试点在哪儿?
有可能您电路上其他部分的70MHz信号串到这部分电路上来了。
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,会尽快回答您的问题。谢谢!
您好!这样连接会导致两个ADA4937-1上的交流信号互相串。