各位老大,没接触过放大电路的领域. 但现在要做个放大的设计.请帮我看下,谢谢!
需要测量一个电池的放电电流. 转换成测量这个电池放电回路上一个电阻的电压问题.
该电池电压3.6V. 放电电流一般是9uA. 电阻为100欧左右. 所以一般情况下,电压值为0.9mV左右。
但也有的精度很高的,功耗只有0.1mV. 我的单片机是12位的.测量精度没这么高. 所以需要放大.
请教各位,什么样的差分放大芯片适合我这个电路.且能放大1000倍,
电路设计中需要注意那些要点.
谢谢!
各位老大,没接触过放大电路的领域. 但现在要做个放大的设计.请帮我看下,谢谢!
需要测量一个电池的放电电流. 转换成测量这个电池放电回路上一个电阻的电压问题.
该电池电压3.6V. 放电电流一般是9uA. 电阻为100欧左右. 所以一般情况下,电压值为0.9mV左右。
但也有的精度很高的,功耗只有0.1mV. 我的单片机是12位的.测量精度没这么高. 所以需要放大.
请教各位,什么样的差分放大芯片适合我这个电路.且能放大1000倍,
电路设计中需要注意那些要点.
谢谢!
首先明确一下,你说的单片机是12位的,指的是AD是12位的吗?然后AD的基准是怎么样的?还有,为什么一定要放大1000倍呢?这个问题应该不难,一般的运放就可以。只不过直流参数如失调电压等要好一点的。个人观点。
电流检测可用ti的ina193,不知ad有没有类似产品。
您好,ADI 有一系列电流检测芯片,芯片型号为AD821x系列。
不要电流检测的芯片.
电池的电流.已经转换成电压的测量了.
需要小信号(电压),差分形式的放大芯片,把信号放大到V级,然后送单片机采样.
主要是不知道怎么处理电路的干扰,怎么滤波,能由放大芯片直接处理掉最好!
谢谢!