你好。我们最近在做一个项目,是关于光电传感器的,我们用的PSD位置灵敏传感器,可是用的处理电路很糟糕,望@ADI给我们推荐一个合适的放大器,对微小的电流信号(uA级)经过流压变换放大的放大器,谢谢
你好。我们最近在做一个项目,是关于光电传感器的,我们用的PSD位置灵敏传感器,可是用的处理电路很糟糕,望@ADI给我们推荐一个合适的放大器,对微小的电流信号(uA级)经过流压变换放大的放大器,谢谢
建立时间和刷新速度是两个不相同的概念,建立时间是指在输入突变时,输出达到指定精度时所需要的时间。另外,可通过SPI直接读取平均功率寄存器。
你要挑的OP,應該要選雜訊小的,這樣OP的雜訊才不至於蓋過訊號大小。
如果你的位置灵敏传感器內阻大於50K歐母,就要選等效輸入電流雜訊較小的OP,小於0.1pA/sqrt(Hz)的較好。
如果感測器內阻較小,則可以考慮等效輸入電壓雜訊較小的OP,小於6nV/sqrt(Hz)的OP,蠻好找的。
如果你設計的電路需求是AC的,就要較注重OP的AC參數;反之則要注重DC參數。
若有錯誤,請不吝指教…
补充几点:
您好, 您可以考虑以下芯片:
ADA4817,ADA4891,AD8045,AD8011,ADA4350,ADA4932,AD8099,ADA4930,
ADA4927,AD8009,ADA4939,AD829,ADA4940,AD8065,AD8007,AD8001,ADA4851
你要挑的OP,應該要選雜訊小的,這樣OP的雜訊才不至於蓋過訊號大小。
如果你的位置灵敏传感器內阻大於50K歐母,就要選等效輸入電流雜訊較小的OP,小於0.1pA/sqrt(Hz)的較好。
如果感測器內阻較小,則可以考慮等效輸入電壓雜訊較小的OP,小於6nV/sqrt(Hz)的OP,蠻好找的。
如果你設計的電路需求是AC的,就要較注重OP的AC參數;反之則要注重DC參數。
若有錯誤,請不吝指教~
消息编辑者为:aaaa1222
补充几点:
为啥要选择低偏置电流的op呢,理论上讲不是大偏置电流的输入跨导大从而获得更低的等效输入噪声么?