寻找一款输入共模电压可以大于供电电压的仪表放大器

公司产品需要用到电流检测,使用的是AD620,正负15V供电,原设计的IN+和IN-的最大共模输入电压为12V,所以AD620可以正常工作。

现在要做一款新的基板,也要用到仪表放大器,但其设计的IN+和IN-上的最大共模输入电压要为20V,且由于硬件的原因,该放大器的供电

还是只能是正负15V供电。AD620显然是不能使用了,请问各位专家能否推荐一款放大器能够满足我的要求。

Parents Reply Children
No Data