求助关于AD2S1205的励磁驱动电路,包括如何提高负载能力

如图是我的励磁驱动电路图,

1脚输出Vpp=8V,但是ref输出Vpp最高就到7.2了,

且vt1三极管烫手,有这么4个问题,

1、如何增大电路的带负载能力?我量了下后面的旋变电阻才13欧姆。

2、vt1烫手是因为电流过大么?我是否应该换成额定1A以上的管子?

3、带着D3和D4,ref输出波形有削波,但是去掉D3和D4就好了。。这是为什么呢?

4、由于是单电源,前面运放的输出最多只能做到Vpp=8V,什么再提高就会在波形下面出现削波呢?我试着提高运放3脚的参考电压,波形上移了,但是下部的削波依然存在,这是为什么呢?

先谢了大神们了~~~~盼回复