AD698 输出不一致问题求解

     我在使用AD698遇到一个疑问。已经使用该芯片多年,现准备解决产品一直存在的一个问题,产品批量生产最后每个产品对同一个LVDT传感器在同一个位置测试,发现不同产品AD698输出电压最大存在1V的偏差,即不满足VOUT=A/B*500uA*R2。

      分析产品测得输出激励电压峰峰值每个产品不太一样。每个产品测得A/B(对同一个LVDT传感器在同一个位置测试)也是相同的。对单个产品实验将R1(和AD698datasheet一致)换成滑动变阻器,改边R1阻值,发现激励电压变化了,A/B不变,VOUT却在变化(这是我疑惑的,正常采用比码率方案,输出是不会变化)。在官网看AD698评估板,发现C2C3C4 使用的是插件CBB电容,我使用的是贴片厚膜电容,难道与这个有关?

望给予帮助分析可能存在的问题,期待你们的指正,谢谢。

Parents Reply Children
No Data