1)datasheet输入偏置电流回路:热偶形式的偏置电阻大小没有给出典型值,请问如果我用ADTL082电压跟随器输出给AD8221,是否应该选用8221反相端单端偏置方式,偏置电阻应该选多大?如果不对,应该怎么设计?
2)datasheet上只有静态电流。AD8221正常工作的电流是多少(正负12v电源)
3)ADTL082电压跟随器输出给AD8221方式中,8221负端接082的地,正端接082输出。处于安全考虑,应该两输入端各串一个2k电阻or只在正端串即可。
请指点,谢谢
1)datasheet输入偏置电流回路:热偶形式的偏置电阻大小没有给出典型值,请问如果我用ADTL082电压跟随器输出给AD8221,是否应该选用8221反相端单端偏置方式,偏置电阻应该选多大?如果不对,应该怎么设计?
2)datasheet上只有静态电流。AD8221正常工作的电流是多少(正负12v电源)
3)ADTL082电压跟随器输出给AD8221方式中,8221负端接082的地,正端接082输出。处于安全考虑,应该两输入端各串一个2k电阻or只在正端串即可。
请指点,谢谢
以下是我的一些个人看法,不一定对,欢迎大家指正:
1:直流偏置回路电阻一般是100K-1M,我通常用的是1M。
2:电流问题可用Multisim仿真以下,基本符合实际情况
3:个人感觉没必要串一个电阻,看AD8221原理图中,VIN+,VIN-度已经串了一个400R电阻
1. 100k-1M即可
2. 工作的电流和负载情况直接相关,如同楼上所说,您可以仿真。
3. 参看手册input protection章节,“the AD8221 can safely handle a continuous 6 mA current, I = VIN/REXT for positive overvoltage and I = VIN/(400 Ω + REXT) for negative…
1. datasheet中的热偶接法是因为热偶只提供一个电压差信号,AD8221正常工作需要对两个输入端口的绝对电压范围明确定义,因此在负输入端接了一个电阻到地,提供一个共模的输入电平。我不清楚您的热偶,ADTL082,AD8221想如何接?热电偶信号接入ADTL082,然后再接入AD8221?能解释一下吗?最好有个示意图。
2. 工作电流和负载相关。如果考虑最大,可以参考短路电流,手册中的值为18mA…
1. datasheet中的热偶接法是因为热偶只提供一个电压差信号,AD8221正常工作需要对两个输入端口的绝对电压范围明确定义,因此在负输入端接了一个电阻到地,提供一个共模的输入电平。我不清楚您的热偶,ADTL082,AD8221想如何接?热电偶信号接入ADTL082,然后再接入AD8221?能解释一下吗?最好有个示意图。
2. 工作电流和负载相关。如果考虑最大,可以参考短路电流,手册中的值为18mA,那么再加上静态电流后最大的电源电流约为19-20mA
1. datasheet中的热偶接法是因为热偶只提供一个电压差信号,AD8221正常工作需要对两个输入端口的绝对电压范围明确定义,因此在负输入端接了一个电阻到地,提供一个共模的输入电平。我不清楚您的热偶,ADTL082,AD8221想如何接?热电偶信号接入ADTL082,然后再接入AD8221?能解释一下吗?最好有个示意图。
2. 工作电流和负载相关。如果考虑最大,可以参考短路电流,手册中的值为18mA,那么再加上静态电流后最大的电源电流约为19-20mA