各位大侠:
我在做一个设计, 用altera的DE4开发板驱动AD9746 DAC. DE4接口的逻辑电平为2.5V CMOS,
AD9746输入数字接口逻辑电平是3.3V CMOS, 不知DE4是否可以直接驱动AD9746?
请指教, 谢谢!\
请看datasheet中的图不是表示只能从3.3V转换到2.5V,不能从2.5V转换到3.3V吗?
各位大侠:
我在做一个设计, 用altera的DE4开发板驱动AD9746 DAC. DE4接口的逻辑电平为2.5V CMOS,
AD9746输入数字接口逻辑电平是3.3V CMOS, 不知DE4是否可以直接驱动AD9746?
请指教, 谢谢!\
请看datasheet中的图不是表示只能从3.3V转换到2.5V,不能从2.5V转换到3.3V吗?
您好,
如您所附的图,在Vcc为3.3V时,输出电压总是被箝位在2.5V以内。
这样即使以3.3V的CMOS电平输入,输出的高电平仍为2.5V。