外部信号源是10Mhz,产生433Mhz信号,电源管脚的电压全部为3.29v,滤波器是参照ADIpllsim做的,不过在做板的时候没有注意将L1和L2两个外部电感垂直放置,两个电感为22nh绕线电感。
测试程序是参照ADF4360-8修改的,用c8051f020单片机控制,芯片内部无2分频,与分频采用8/9,无锁定输出。
测试中R分频器有非常好的输出,200kHz梳状脉冲,这证明程序没有问题,且芯片工作了,晶振的信号也进来了。
muxout接DVdd与DGND都有输出。
但是muxout接N分频器是基本没有输出,非常微弱,从示波器上看好像是在直流上叠加了非常微弱的梳状脉冲。
测试外部电感L1与L2两个管脚有很好的正弦波型为380MHz左右与手册相符,但幅值只有700mv左右,说明VCO工作了。
最后测试RFout没有输出,只有大概1.17v的直流,这时测试该管脚时没有上拉,就是管脚悬空的电压值。两个管脚一样。
我觉得问题出在N分频器上,我将C寄存器与N分频器的写入时间延时到15ms以上,还是不行。
我三个寄存器的写入值为:R:0x0300c9
C:0x0ff140 N:0x010e16。
现在很困惑不知道问题怎么解决,谢谢答复。