Post Go back to editing

MAX40658 无交流输出且 IN/CCAP 电压异常(2V),求官方标准耦合拓扑及芯片状态判定

Category: Hardware
Product Number: MAX40658

各位工程师好:

我目前正在使用 MAX40658ETA+(360MHz 跨阻放大器 TIA)进行激光测距接收前端的初步功能验证,后级通过 AC 耦合驱动高速比较器 TLV3501。目前在输出耦合匹配与芯片状态判定上遇到困难,特来请教官方标准设计规范。

一、 测试环境与电路拓扑

  • 测试硬件:使用了洞洞板飞线和正规 PCB(完整地平面,走线极短)。两者现象完全一致。仅配备普通 10X 单端无源探头(输入电容约 10pF~15pF),无高频差分探头。
  • TIA 供电与配置:单 3.3V 供电,经磁珠隔离 + 100nF // 10µF 旁路滤波;CCAP(Pin 3)接 1µF 到 GND;OFFSET(Pin 4)悬空(原理图之前接的10K,现在已经摘除。)。
  • 模拟APD的输入激励信号:MCU(PA6)输出 0~3.3V、100kHz 方波,经 240kΩ 电阻串联注入 MAX40658 的 IN(Pin 2),等效注入约 10µA 峰值电流。
  • 比较器偏置网络(TLV3501):DAC_VREF → L4 磁珠 → R9(82Ω) → R11(4.7kΩ) → -IN → R14(1kΩ) → +IN → R17(10kΩ) → GND;静态理论偏置:V(-IN) ≈ 230mV,V(+IN) ≈ 209mV(静态压差门限约 21mV,静态输出锁死在低电平)。

二、 输出端调试配置与实测现象记录(重点)

为解决比较器不翻转和输出异常,我尝试了以下 5 种连接方案(单端探头地夹严格夹在板卡系统 GND,未碰差分走线):

序号

输出端拓扑配置

实测现象与波形表现

1

OUT± 各串 75Ω → 串 100nF → 跨接 150Ω(跨在比较器端)

TIA 输出端可测到方波,但 TLV3501 输出恒为 0V 不翻转。

2

去掉两颗 75Ω(直接短接),保留 100nF + 150Ω

OUT± 及 150Ω 两端均测不到任何交流波形;且去掉 75Ω 后电源开始剧烈跳动(高频自激)。

3

保留串联 75Ω 与 100nF,拆除 150Ω 跨接电阻

依然测不到交流波形。

4

150Ω 纯电阻直接跨接在 OUT+ 与 OUT- 引脚(DC 直连无隔直)

无交流波形,两端均为静态高电平(~3.15V)。

5

仅保留 100nF 隔直 + 150Ω 跨接

无交流波形。比较器输入端只有约 200mV 直流、无 100kHz 交流,输出恒 0V 不翻转。问题在MAX40658

 重要异常排查记录:

此前曾尝试用无源单端探头直接触碰测量 MAX40658 的 IN 引脚,瞬间引发剧烈高频自激振荡,供电轨跌落并跳动(2.3V~3.3V);自激后测量芯片直流静态偏置出现严重异常:

  • IN 引脚(Pin 2)直流电压上升至约 2.0V(正常应为内部钳位的 ~0.8V);
  • CCAP 引脚(Pin 3)电压也异常上升至约 2.0V(正常应为基准 0.85V);
  • 板卡完全断电后,各信号节点仍测得约 0.4V 残留电压。

三、 核心求助问题

  1. 官方推荐的标准 CML 输出接口拓扑:当 MAX40658 驱动高阻抗电压型高速比较器(TLV3501)时,推荐的 AC 耦合拓扑是怎样的?150Ω 差分终端电阻应置于 100nF 隔直电容的前端(芯片侧)还是后端(比较器侧)? 串联 75Ω(或 50Ω)隔离电阻是否为抑制输出端容性负载自激的必需设计?
  2. 无差分探头时的规范测量方法:在仅有普通 10X 单端无源探头(~10pF)的条件下,如何测量 OUT+ 与 OUT- 差分信号才能避免破坏输出级稳定度?是否必须在探针前端串联隔离电阻?
  3. 芯片损坏判定依据:在 Pin 5(GND)接地良好的前提下,CCAP 与 IN 引脚直流电平漂移至 2.0V(且上电伴随电源轨抖动),是否能判定芯片内部带隙基准(Bandgap)或核心跨阻反馈环路已永久性过应力击穿?
  4. 我之前有测量的一些波形,不知道是否准确,恳请帮忙看一下?

 

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.