抱歉,不知道如何在之前的帖子后面再次提问,只好重新提问之前的问题。
目前我们设计了2种电路,帮忙看看是否有问题。图1的电路设计,ADCMP567 datasheet中 figure5 中的0V位置是否就可以表示为trig电平,也就是说,VH+/VH- 是以trig电平为参考基准的一个窗口。图2是否可以认为hysis电平为0.
图1
图2
图3
| SLA Status | Assignee | Support Status |
|---|---|---|
| SLA Closed. Met after 60 hours |
Closed | |
抱歉,不知道如何在之前的帖子后面再次提问,只好重新提问之前的问题。
目前我们设计了2种电路,帮忙看看是否有问题。图1的电路设计,ADCMP567 datasheet中 figure5 中的0V位置是否就可以表示为trig电平,也就是说,VH+/VH- 是以trig电平为参考基准的一个窗口。图2是否可以认为hysis电平为0.
图1
图2
图3
1.图1中hysis 是以 trig 为基准设置的。
2.图2不稳定原因:
1️⃣ HYSIS 引脚不是理想的“内部接地”
2️⃣ “hysis = 0” ≠ “无迟滞”
3️⃣ 高速比较器 + 无迟滞 = 必然抖动 修改建议: White check mark
推荐做法
1:即使不用迟滞,也要“钳死 HYSIS” 例如: HYSIS → 通过 1k ~ 10k 电阻接到稳定参考(GND / 2.5V / TRIG) 目的:提供低阻 DC 锚点 White check mark 推荐做法
2:给一点“最小迟滞” 哪怕只有 几 mV,都会极大改善稳定性。 ADCMP567 datasheet 实际上也不推荐 0 hysteresis 工作。 White check mark 推荐做法
3:TRIG 源阻抗要低 如果 TRIG 来自 DAC / 滤波信号 建议 <100Ω 输出阻抗 否则会和内部输入电容形成震荡
1.图1中hysis 是以 trig 为基准设置的。
2.图2不稳定原因:
1️⃣ HYSIS 引脚不是理想的“内部接地”
2️⃣ “hysis = 0” ≠ “无迟滞”
3️⃣ 高速比较器 + 无迟滞 = 必然抖动 修改建议: White check mark
推荐做法
1:即使不用迟滞,也要“钳死 HYSIS” 例如: HYSIS → 通过 1k ~ 10k 电阻接到稳定参考(GND / 2.5V / TRIG) 目的:提供低阻 DC 锚点 White check mark 推荐做法
2:给一点“最小迟滞” 哪怕只有 几 mV,都会极大改善稳定性。 ADCMP567 datasheet 实际上也不推荐 0 hysteresis 工作。 White check mark 推荐做法
3:TRIG 源阻抗要低 如果 TRIG 来自 DAC / 滤波信号 建议 <100Ω 输出阻抗 否则会和内部输入电容形成震荡