Post Go back to editing

关于AD8123视频均衡器单电源供电问题

Thread Summary

用户询问关于单电源5V供电时,仅使用通道R而其他通道接地是否会影响芯片性能,以及单电源供电是否可行。最终答案指出规格书明确了芯片的供电范围,未使用的通道不能正负输入接地,建议接成跟随器并将正输入端接中间电平。
AI Generated Content
Category: Hardware
Product Number: AD8123 , AD812

1、规格书中未明确禁用单电源供电;

2、使用单电源5V供电,VS-和GND(参考地)短接,输入有2.5V偏置电压,但输出无正常信号,只有一个与offset有关的直流电压

问题:目前只用通道R,其他通道输入接地,是否有影响?

单电源供电无法工作,是否只能用双电源供电?