Category: Hardware
Product Number: AD8184 , AD818
我在用AD8184来选择信号,该信号是交流信号,且在1V以上,即信号最小电压>1V,请问可以使用单电源(+5V)为其供电吗?datasheet中说是需要±5V供电。求大神给解答一下。
我在用AD8184来选择信号,该信号是交流信号,且在1V以上,即信号最小电压>1V,请问可以使用单电源(+5V)为其供电吗?datasheet中说是需要±5V供电。求大神给解答一下。
经过验证,将-Vs接GND时,正信号也无法导通,难道该芯片只能以±电源供电吗?该片子也没有仿真模型供研究。
从手册上看,+、-5V供电时,“input voltage range”为+、-3.3V,距电源轨1.7V. . 所以如果是单电源5V供电,输入范围为+1.7V~+3.3V.
我试了下,采用+5V单电源供电时,将信号调至+1.7V~+3.3V,还是不能导通。
A0, A1 and ENABLE 高电平为3.3V,低电平为GND,难道是因为这个逻辑电平的原因吗?
我试了下,采用+5V单电源供电时,将信号调至+1.7V~+3.3V,还是不能导通。
A0, A1 and ENABLE 高电平为3.3V,低电平为GND,难道是因为这个逻辑电平的原因吗?
从数据手册看,双电源供电的范围为+/-4V~+/-6V. 单电源供电最小应为单电源8V. 所以试试用单电源8V供电。
如果还不行,换一片AD8184试试。