在Multisim中使用I V转换电路进行仿真,通过测量电压波形,计算阻抗。具体电路如图1所示,使用的运放为AD823,交流电流源的方波电流信号流经参考电阻R2与待测器件(下称DUT)R1,根据电路基本知识有,R1=-R2*(V1/V10)。但是为何当信号频率较高时,或是R1较大时,采集到的波形存在较明显的过冲。
根据此原理,在仿真中使用正弦电流激励,使用波特测试仪得到V1对V10的幅频与相频特性,将数据导入matlab,计算得到待测阻抗,发现在高频和DUT阻抗较大时,误差较大,图2为R2=10kΩ,R1=100kΩ的仿真测量结果,图3为R2=10kΩ,R1=1MΩ的仿真测量结果
图1
图2 R2=10kΩ,R1=100kΩ的仿真测量结果
图3 R2=10kΩ,R1=1MΩ的仿真测量结果