Post Go back to editing

MAX9920芯片发烫问题咨询

Category: Hardware
Product Number: MAX9920

各位好,

     通过MAX9920ASA+芯片采样电机电流,电机通过H桥芯片控制,采样电阻放在H桥中侧,电机电源为Vbatt=24V,芯片工作电压VCC=5V,如下图红色框所示

   

    芯片参考电压为VCC/2,放大倍设置为8倍,采样电阻两端电压满足-100mV≤Vrsense≤100mV;

    电机未转动时,芯片温度正常;单通过H桥控制电机正转或反转时,芯片会出现发烫严重甚至烧毁的现象。

   通过示波器测试采样电阻两端电压(示波器一端接地,一端接Rsense其中一侧RS+/RS-),电压有效值为10.7V,最大值为14V。

  

   请问是什么原因导致芯片出现这种现象的呢?有其他解决方法吗?

   谢谢!

Parents Reply Children
No Data