因项目需要,设计一款精准的正弦波有效值转DC电路,ADI的AD637成本太高,其他片子输入信号动态范围太小且成本也不低。因此选择使用运放来搭建,网上发现一篇好文:发掘绝对值电路更多价值——利用差动放大器实现低功耗、高性能绝对值电路 | Analog Devices
请问:按照这个应用,输出要改为DC电平的话,是不是在输出端加上1nf左右的滤波电容,再加上一级运放缓冲就可以?另外信源是从-10V~+10V,中位为零没有偏移的,这个电路AD8277是否也需要改成正负双电源供电?
因项目需要,设计一款精准的正弦波有效值转DC电路,ADI的AD637成本太高,其他片子输入信号动态范围太小且成本也不低。因此选择使用运放来搭建,网上发现一篇好文:发掘绝对值电路更多价值——利用差动放大器实现低功耗、高性能绝对值电路 | Analog Devices
请问:按照这个应用,输出要改为DC电平的话,是不是在输出端加上1nf左右的滤波电容,再加上一级运放缓冲就可以?另外信源是从-10V~+10V,中位为零没有偏移的,这个电路AD8277是否也需要改成正负双电源供电?
仿真发现AD8277输出有偏移,小信号下输出电平不准。另外输出端加了1nF小电容无法变成直流,加到10uF电容后可以变为直流, 但是输出跟随输入响应太慢


整流完的信号,要变为DC信号,需要加低通滤波电路。
AD8277得spice模型在哪儿可以找到呀
AD8277得spice模型在哪儿可以找到呀