Category: Hardware
Product Number: HMC589A
Hi ADI 夥伴們,
有個項目正在評估HMC589A,看上他的標稱規格 DC-4GHz 符合我們的寬帶應用
於是我採購了一些EV板 EV1HMC589AST89 回來做S參數量測
首先是測量EV板的S21 (Gain值),觀察在300MHz以上才有達到標稱規格19dB以上的增益,低頻的響應是完全不行
於是我回頭查看了規格書內容,發現EV板使用的bias-tee電路LC值是調整在1900MHz的
所以我開始動手去調整bias-tee電路的LC值
調整到最接近低頻的元件參數是L1 = 390nH, C1 & C2 = 100nF
低頻的響應相較於原始EV板上的設定已經好得多,但仍然無法低至1MHz
我想要在1MHz獲取最好的S21響應,請問有沒有建議的 LC值可以參考?
謝謝!!
SK.