测试AD8032带宽,依据手册的条件G = +1, VO < 0.4 V p-p(实际输入信号0.1Vpp,输出0.1Vpp),使用官方的EVAL-HSAMP-2RMZ-8测试板测试,测试带宽只有40M左右(通过示波器看信号幅度衰减到低频时的幅度的0.707倍对应的频率),是哪里不对造成的吗?
测试AD8032带宽,依据手册的条件G = +1, VO < 0.4 V p-p(实际输入信号0.1Vpp,输出0.1Vpp),使用官方的EVAL-HSAMP-2RMZ-8测试板测试,测试带宽只有40M左右(通过示波器看信号幅度衰减到低频时的幅度的0.707倍对应的频率),是哪里不对造成的吗?
测试方法不同。手册中的频响是用网分测试的。网分输入端口50ohm,测试时网分输出和输入会校准。示波器测试,建议用同轴电缆连接板子和示波器,且示波器探头设为50ohm。
测试方法不同。手册中的频响是用网分测试的。网分输入端口50ohm,测试时网分输出和输入会校准。示波器测试,建议用同轴电缆连接板子和示波器,且示波器探头设为50ohm。
G=+1,用跟随法连接,按建议的用同轴电缆连接板子和示波器,且示波器探头设为50ohm;测试到到带宽仍然为40Mhz(100KHz的时候,输出幅度为100mVpp;到了40MHz,输出幅度就只有70mV了)。想请教一下,用示波器测试的带宽 与用网分实测的差别这么大吗?
改变输入信号频率,从2MHz到100MHz,用示波器探头直接测AD8032输出。
如下图,我测的3dB大概在80MHz左右。