- 我想将VGA(1024*768@60)输入ADV7403然后转换成rgb888(4:4:4)输出。参考ADV7403规格书RGB Graphics 1024x768 @ 60Hz ADV7402 Input 65MHz Output配置,并做了更改,发现HS/VS(芯片管脚4/99)输出时钟异常,LLC1输出靠近外部晶振时钟值(28.636Mhz)。
- 配置参数如下:
- 0x05 0x02
- 0x06 0x0C
- 0x13 0x04
- 0x1D 0x47
- 0x3A 0x21
- 0x3B 0x80
- 0x3C 0x5D
- 0x6A 0x00
- 0x6B 0xC2
- 0x73 0xD0
- 0x7B 0x1D
- 0x85 0x02
- 0x86 0x09
- 0xF4 0x2A
- 0x0E 0x80
- 0x52 0x46
- 0x54 0x00
- 0x0E 0x00麻烦高手看看,帮忙分析一下是啥原因