我有一个PIN二极管,他的电流最大只有1 uA(−80dBm),甚至大部分时间都只有100 nA(−103dBm),使用MAX40660和MAX40213的电路都能实现功能,但是我这个PIN的带宽有1 GHz,而MAX40660(490 MHz)MAX40213(300 MHz),并不能完全释放出PIN的最大带宽,我想咨询:是否可以通过普通跨阻和运放的组合,或者使用RF的宽带放大器实现这样大带宽的大放大倍数的前端电路,可否推荐几个芯片或者电路资料。
我有一个PIN二极管,他的电流最大只有1 uA(−80dBm),甚至大部分时间都只有100 nA(−103dBm),使用MAX40660和MAX40213的电路都能实现功能,但是我这个PIN的带宽有1 GHz,而MAX40660(490 MHz)MAX40213(300 MHz),并不能完全释放出PIN的最大带宽,我想咨询:是否可以通过普通跨阻和运放的组合,或者使用RF的宽带放大器实现这样大带宽的大放大倍数的前端电路,可否推荐几个芯片或者电路资料。
MAX40660目前是我们顶级的TIA了。没有更多选择。