Post Go back to editing

是否可以使用MAX9634 对12V 300A 的电流进行电流侦测

Category: Hardware
Product Number: MAX9634

Hi sir,

     我需要对当前板子上的输入电源进行电流进行采集实时电流,输入电压为12V,电流约300A 左右。

     想要选用MAX9634 物料来实现当前设计(已有其它项目使用了MAX9634TEUK+物料做12V 20A 左右的电流侦测)。

     由于电流非常希望请各位专家指点,在Rsensor 的选择以及MAX9634TEUK+是否可以解决当前应用需求提供好的建议。

     

Thread Notes