Category: Hardware
Product Number: ad8232
没有办法得到正确的心电信号,只能得到类似于噪音的信号
在连接了电极但未贴附时,得到如下的波形
贴附后,得到了不同的波形
我的原理图参照了手册的图62,自制的PCB如图所示
请问是哪里导致了这些问题,是我使用了不合适的电极的原因吗
期望得到回复
没有办法得到正确的心电信号,只能得到类似于噪音的信号
在连接了电极但未贴附时,得到如下的波形
贴附后,得到了不同的波形
我的原理图参照了手册的图62,自制的PCB如图所示
请问是哪里导致了这些问题,是我使用了不合适的电极的原因吗
期望得到回复
从电路上看,没什么大问题,你可以用信号发生器测一下看看,很有可能是工频干扰,因为没有低通滤波,你也可以在数字域加一个低通滤波器试下
低通截止频率你可以选择30Hz, 再加上一个50Hz的工频滤波
你好,我按照你说的方法进行了尝试,但得到的滤波结果如图所示
请问是我的芯片或元器件的焊接出问题了吗
你可以做一个fft,看一下噪声是什么频率的;
还有,你的信号源是什么?