Category: Hardware
Product Number: AD5522
目前设计方案是进行了扩压扩流,电压为±22V,电流±1A;
电压两个档位:±22V和±11V;
电流七个档位:±1A,±200mA,±20mA,±2mA,±200uA,±20uA,±5uA
在小电流档位,20uA以下,特别是5uA档位时,负载接5M电阻,选择5uA档位,输出20V电压,用示波器查看电压稳定时间mS级别,几十上百mS,软件回读也需要读取很多次数据才稳定!
有更换不同匹配电容进行测试,但是这个稳定时间也还是无法改善,请问有没好的处理方式?