Post Go back to editing

高电压大电流高频10KHz脉冲恒流源设计

设计的基本方案是运放驱动nmosfet,通过NMOS的S级接的反馈电阻,反馈V-I转换进行10KHz的脉冲恒流源控制,脉冲宽度最低1个微秒,最大100微秒,电流高达60A。

驱动的是大功率LD,LD负极接在NMOS的D级,LD正级接外置供电电源。

需要攻克大电源供电如何储能的问题,NMOS的驱动问题,整个LD通路的稳定性问题。或者LD放在NMOS的S极边,要如何处理比较合理。

请问贵司的工程师有类似的大电流约50-100A,供电电压约5V~60V脉冲型恒流驱动方案吗?

非常期待工程师的帮助。