Category: Hardware
Product Number: LTC6268-10
1:LTC6268使用1.5K,跨阻电路出现振荡
1:LTC6268使用1.5K,跨阻电路出现振荡
6268和6268-10,是不一样的,后者需要噪声增益大于等于10.
电路是什么样的,发出来看看。
我用的是LTC6268-10
1+Cin/C1要大于10,其中Cin是PD1的寄生电容,U1 2脚的寄生电容
1+Cin/C1要大于10,其中Cin是PD1的寄生电容,U1 2脚的寄生电容
请问一下LTC6268-10 使用跨阻为20K 时带宽为210MHZ 这里应该怎么去理解呢
1. R=20k,Cf<0.1pF,采用评估板实测,能达到210M的3dB带宽;
2. 210MHz,意思是,输入信号210MHz,AMP的输出在该频率处有3dB衰减。