LTC6268-10这一款芯片作为跨阻放大器如何去测试?
在LTC6268-10输入端用源表输出一个电流,只焊接增益电阻RF,输出接示波器,去测试他的放大效果
输入的是一个脉冲电流信号,幅值1uA,脉宽500us,得到的是一个噪声
LTC6268-10这一款芯片作为跨阻放大器如何去测试?
在LTC6268-10输入端用源表输出一个电流,只焊接增益电阻RF,输出接示波器,去测试他的放大效果
输入的是一个脉冲电流信号,幅值1uA,脉宽500us,得到的是一个噪声
如果你说的噪声是黄色波形的话,是不对的。黄色波形是震荡了。
1.不接输入信号源,测试AMP输出是否有震荡?如果仍然有震荡,那么你得参考DC2414A的布局布线,以及数据手册的关于PCB layout的论述,来重新画PCB。或者购买DC2414A进行测试。
2. 如Glen所说,如果要测试IV电路的性能,不建议直接输入脉冲电流。建议产生一个脉冲电压V,经过一个电阻R后连到AMP的-IN,那么等效的脉冲电流为V/R。
感谢您的回复!
我用的就是DC2414A这块评估板去调试的。后面按照Glen所说的方法去进行调试后,发现确实是源表噪声太大,用稳压源经过电阻输出电流,LTC6268-10的放大倍数是正确的。但后面我将稳压源换成信号发生器,输出一个电压脉冲经过电阻后输入进TIA,TIA的输出又是一个噪声,这种情况也是因为信号发生器的噪声太大了嘛?
感谢您的回复!
我用的就是DC2414A这块评估板去调试的。后面按照Glen所说的方法去进行调试后,发现确实是源表噪声太大,用稳压源经过电阻输出电流,LTC6268-10的放大倍数是正确的。但后面我将稳压源换成信号发生器,输出一个电压脉冲经过电阻后输入进TIA,TIA的输出又是一个噪声,这种情况也是因为信号发生器的噪声太大了嘛?
AMP供电电源是多少,反馈电阻反馈电容是多少?负输入电阻是多少?输入电压脉冲是什么样的?输出的噪声是什么样?
供电电源±2.5V,反馈电阻20kΩ,反馈电容0.1pF,负输入电阻33Ω
输入电压脉冲和输出噪声如图
输入电压脉冲0~1V,电阻33ohm,则电流为33mA,流过20k电阻,产生660V输出脉冲?