您好:
搭建一个高压LDO是希望给APD的偏置电源滤波。因为APD偏置电源的纹波会关系到TIA 电路的噪声,所以我希望偏置电源的噪声能够达到5mVpp以下。
然而它的电压比较高,输出为200V/10mA(boost+chargepump方案),纹波非常大,有1V。
我目前想到两个方案,一个是再加一个LC(磁珠加C),二是增加高压LDO滤波。
二级LC我觉得可能会实现不了那么低的纹波和噪声,待测试。而我在一本书里也看到了作者推荐的高压LDO电路,所以想问下ADI是否有高压LDO的解决方案。

谢谢!