目的:微弱信号放大将1uA的电流放大到1mV,带宽100MHz。输入方波,在放大500倍时波形还好,但1000倍时,波形明显成为正弦波,想知道哪里的问题?
如果要想提高你的带宽,首先你需要先想办法降低PD的结电容,如果要实现100MHz,显然 6pF的Cs的电容过大了,这不容易。
你有所用PD管的datasheet么,可以发出来,里面有根据反偏电压来降低Cs的曲线图,可以根据这个曲线来确定Cs,然后重新计算你的TIA补偿该如何设计!
跨阻和其并联的电容决定了信号带宽。
9月20日 我们ADI有一个在线讲座专门讲解了如何设计TIA电路,你可以通过整个讲座了解更多原理性的知识以及设计方法。
你可以关注我们ADI智库的公众号,那边有相关信息可以报名。