目的:微弱信号放大将1uA的电流放大到1mV,带宽100MHz。输入方波,在放大500倍时波形还好,但1000倍时,波形明显成为正弦波,想知道哪里的问题?
根据Datasheet中的曲线,如果你用10V的反偏电压,则结电容为3pF,据此来做仿真;
TIA的电路设计应该尽可能的把增益的压力放在第一级,也就是第一级的增益在保证带宽的条件下,越大越好,因为后级放大器的输入失调电压和输入噪声会乘以其增益而影响最终的输出。
所以我将TIA的增益电阻改为9.1k,同时还要考虑跨阻上的寄生电容约为60fF,所以实际仿真电路如下(需要注意你需要把仿真的时间步进改为0.1ns,这样你可以看到更精细的波形):
绿色为TIA的输出波形,如果你希望响应更快,将RF改小,查看仿真结果。
第二级的放大器需要采用超低输入失调和噪声的,同时要满足带宽要求。
假设你TIA的输出为10mV,你希望第二级的增益为x100,这样输出为1V。
那么你需要第二级的放大器的带宽同时要满足100MHz,这样放大器的GBP至少需要10GHz。
但是我们目前的最快AMP仅为4GHz,所以你需要两级放大来实现这个x100的增益。
我觉的AD8099会更合适,应为其输入的失调电压和噪声相比LTC6268-10更低,其GBP为3.8GHz。参考下面的spec:
仿真电路参考附件: