想把ADHV4702的输出电流增大到100mA,
采用VP2540和VN2540两个MOS管,按照datasheet上的图设计电路。仿真看步到问题。但是,在实验中,ADHV4702大概输出电流50mA超过1分钟就会烧芯片。已经烧了6pcs了,求帮忙
想把ADHV4702的输出电流增大到100mA,
采用VP2540和VN2540两个MOS管,按照datasheet上的图设计电路。仿真看步到问题。但是,在实验中,ADHV4702大概输出电流50mA超过1分钟就会烧芯片。已经烧了6pcs了,求帮忙
你的R6太大了,改为39k试一试看。另外MOS的栅极需要电阻驱动,MOS同时需要增加过流保护。
按照以下的电路修改再调试一下

非常感谢您的建议!我马上安排采购器件做实验。另外,对于上面的电路图,可以改成V-端输入,V+端接地么?
非常感谢您的建议!我马上安排采购器件做实验。另外,对于上面的电路图,可以改成V-端输入,V+端接地么?