您好:
参照CN0216做了一款基于ADA4528-2的放大电路,增益设置为200,电路如下:
第一个问题:参照CN0216采用5V单电源供电时,电路不能正常工作,输出电压最大只能到600mV,仿真也报错,实物也是这样,改为±2.5V后工作正常,请教这是为什么?
第二个问题:±2.5V供电后,采用vishay金属膜电阻作为反馈电阻,力求匹配电阻比,但电路在输入端为0时,输出仍保持108mV,核算到输入端,电压偏置达到了0.54mV,远超手册数据,求教这是哪里除了问题,谢谢!
您好:
参照CN0216做了一款基于ADA4528-2的放大电路,增益设置为200,电路如下:
第一个问题:参照CN0216采用5V单电源供电时,电路不能正常工作,输出电压最大只能到600mV,仿真也报错,实物也是这样,改为±2.5V后工作正常,请教这是为什么?
第二个问题:±2.5V供电后,采用vishay金属膜电阻作为反馈电阻,力求匹配电阻比,但电路在输入端为0时,输出仍保持108mV,核算到输入端,电压偏置达到了0.54mV,远超手册数据,求教这是哪里除了问题,谢谢!
您好,从立创买了新的ada4528重新测了一下,输入失调电压就很小了,确实是之前的芯片不对;还有个问题再请您帮忙看一下,电路中R4设置为9K和11K时,运放输入并没有饱和,但转换测量后的电阻是9.3K和10.6K,电桥公式我核了几遍没有问题,那这是由什么导致的呢?谢谢!
抱歉我太粗心了,9K和11K时输出放大后3V多了,超了ADC的量程,我没问题了,感谢您的帮助!