您好:
参照CN0216做了一款基于ADA4528-2的放大电路,增益设置为200,电路如下:
第一个问题:参照CN0216采用5V单电源供电时,电路不能正常工作,输出电压最大只能到600mV,仿真也报错,实物也是这样,改为±2.5V后工作正常,请教这是为什么?
第二个问题:±2.5V供电后,采用vishay金属膜电阻作为反馈电阻,力求匹配电阻比,但电路在输入端为0时,输出仍保持108mV,核算到输入端,电压偏置达到了0.54mV,远超手册数据,求教这是哪里除了问题,谢谢!
您好:
参照CN0216做了一款基于ADA4528-2的放大电路,增益设置为200,电路如下:
第一个问题:参照CN0216采用5V单电源供电时,电路不能正常工作,输出电压最大只能到600mV,仿真也报错,实物也是这样,改为±2.5V后工作正常,请教这是为什么?
第二个问题:±2.5V供电后,采用vishay金属膜电阻作为反馈电阻,力求匹配电阻比,但电路在输入端为0时,输出仍保持108mV,核算到输入端,电压偏置达到了0.54mV,远超手册数据,求教这是哪里除了问题,谢谢!
补充一下,应该叫失调电压,不是偏置电压。
另外采用如下电路简易的测量了一下失调电压,能达到mV级别,难道时我买到加芯片了吗?这个指标跟ada4505很像啊。
你的传感器等效电阻R1,R2和R3分别是多少?我看到运放输入端的电压才14pV,这相当于你的输入接近于GND,同时你再有0~5V供电,你的输入达到负电源轨,这样是肯定无法工作的。因为即便是Rail-to-Rail Input和Output放大器,也会存在一定的饱和区,无法正常工作。
传感器端是一个惠斯通电桥,R1=R2=R3=10KΩ,R4模拟热敏电阻,这里也设为10KΩ,所以输入端当前是0;但这种情况下,采用±2.5供电时,输出108mV感觉也过大了
你把电阻R15换成100R,R14换成1k,再测试一下输出端!
你是在哪买的芯片?