Post Go back to editing

ADA4895-2使用中遇到仿真的问题

同样的增益,但是输出不同   求指导

还有就是这个运放反馈电阻的组值是有要求的吗?

  • 你这个电路肯定不一样啊,第一个放大器中你的反馈电阻R2和C1 构成了带宽限制,500*2pF与50k*2pF,差一百倍,所以第二个图中用50k*2pF你的输出会出现畸变。

    另外需要考虑的是R2会存在寄生电容,这个不可避免,所以在实际电路设计中 如果要实现高带宽,需要降低反馈电阻的阻值,百欧姆级别就可以。