在激光雷达链路里,我们需要采集BPD端的电流,范围±10mA,正弦信号,输出电压±2V,电路带宽希望能到200M-300MHz,推荐下OPA型号,对应的ADC也可以推荐下
LTC6560/1,你那个电流范围估计输出要饱和了!
另外需要你的传感器的Datasheet,看你传感器的等效结电容大小,这才能决定选型!
您好,芯片厂家回复PD结电容典型值30fF,PD响应度≥1A/W,PD带宽≥10GHz
30fF,考虑到你的带宽要求,如果量程电流为uA级别,可以考虑LTC6560/1 ,LTC6563, 还有MAX40660,MAX40658!
如果+/-10mA这个电流范围,上述TIA都会饱和!你再仔细确认一下,电流范围是否是+/-10mA,如果是,那么跨导应该为200R,可能需要用分离来搭建,参考下面的电路:


30fF,考虑到你的带宽要求,如果量程电流为uA级别,可以考虑LTC6560/1 ,LTC6563, 还有MAX40660,MAX40658!
如果+/-10mA这个电流范围,上述TIA都会饱和!你再仔细确认一下,电流范围是否是+/-10mA,如果是,那么跨导应该为200R,可能需要用分离来搭建,参考下面的电路: